1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør til fiberoptiske sensorer
  5. Fiberfotoceller for høj temperatur

Tilbehør til fiberoptiske sensorer - fiberoptik til høj temperatur

  • Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
  • Metal/silikonebeklædning til brug op til 150 C
  • Til brug i høje temperaturer
  • Drift som gennemstrålesensor eller diffus refleksionssensor
  • Forskellige udformninger og følehoveder til et stort udvalg af anvendelsessituationer


Lysledere til højtemperaturområdet

Hvis der kun er lidt plads til monteringen af optoelektroniske standardsensorer, anvendes der lysledersystemer, også kaldet fiberoptiksystemer. Ved disse systemer monteres evalueringselektronik og lysledere separat.
Det muliggør montering under meget trange pladsforhold og på vanskeligt tilgængelige steder.

Lysledersystemer er udført som envejsfotocelle eller reflekslyskontakt.

Lysledere af silikatglas er mere varme- og ældningsbestandige samt kemisk mindre følsomme i sammenligning med akryllysledere. De ændrer ikke optisk reaktion, når de bukkes.
Til anvendelse op til 150 °C anvendes der lysledere med metalsilikonebeklædning. I højtemperaturområdet anvendes der glasfiberoptikker med beklædninger af aluminium (op til 290 °C) eller rustfrit stål (op til 315 °C).