1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør til fiberoptiske sensorer
  5. Glas fibre

Tilbehør til fiberoptiske sensorer - Glas fiberoptik

  • Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
  • Fiberoptik i silikatglas muliggør små bøjningsradiusser
  • Installation på steder hvor adgang er besværlig
  • Drift som gennemstrålesensor eller diffus refleksionssensor
  • Forskellige udformninger og følehoveder til et stort udvalg af anvendelsessituationer


Glaslysledere

Hvis der kun er lidt plads til monteringen af optoelektroniske standardsensorer, anvendes der lysledersystemer, også kaldet fiberoptiksystemer. Ved disse systemer monteres evalueringselektronik og lysledere separat.
Det muliggør montering under meget trange pladsforhold og på vanskeligt tilgængelige steder.

Lysledersystemer er udført som envejsfotocelle eller reflekslyskontakt.

Lysledere af silikatglas er mere varme- og ældningsbestandige samt kemisk mindre følsomme i sammenligning med akryllysledere. De ændrer ikke optisk reaktion, når de bukkes. Man kan ikke selv tilpasse glaslysledere.