1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør til fiberoptiske sensorer
  5. Kunststof fibre

Tilbehør til fiberoptiske sensorer - Kunststof fiberoptik

  • Til installation på steder, som er svært tilgængelige
  • Drift som gennemstrålesensor eller diffus refleksionssensor
  • Forskellige udformninger og følehoveder til et stort udvalg af anvendelsessituationer
  • På hjul så den kan skæres til i størrelse
  • Højfleksible versioner til ekstremt små bøjningsradiusser


Akryllysledere

Hvis der kun er lidt plads til monteringen af optoelektroniske standardsensorer, anvendes der lysledersystemer, også kaldet fiberoptiksystemer. Ved disse systemer monteres evalueringselektronik og lysledere separat.
Det muliggør montering under meget trange pladsforhold og på vanskeligt tilgængelige steder.

Lysledersystemer er udført som envejsfotocelle eller reflekslyskontakt.

Lysledere af akryl anvendes i standardapplikationer, hvis der ikke stilles nogen særlige krav til varmebestandighed eller kemisk resistens. Man kan selv tilpasse dem, og de er billigere end glaslysledere.