1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for afstands sensorer
  5. Varmeafledningshus og apparatbeskyttelse for afstands sensorer

Tilbehør for afstands sensorer - varmeafledningshus og apparatbeskyttelse for afstands sensorer

  • Til brug i omgivelsestemperaturer op til 180 C
  • Robust metalhus med indbygget kølekredsløb
  • Mulighed for vand- eller luftkøling
  • Pålidelig beskyttelse mod krævende miljøforhold
  • Til afstandssensorer type O1D


Køle- og beskyttelseshus til afstandssensorer

Ved omgivelsestemperaturer på op til 180 °C skal effektiv elektronik afkøles for at beskytte den mod overophedning. Afstandssensoren O1D kan kun anvendes i varme områder som f.eks. i stålindustrien ved hjælp af kølehuset.

Via de standardiserede 3/8"-slangetilslutninger kan kølehuset tilsluttes til et kølekredsløb og det indvendige rum således både køles ned til en „elektronikvenlig” temperatur med vand og med kold luft.

Uden tilslutning til et kølekredsløb fungerer huset som en beskyttelse af enheden til anvendelse i meget barske industriomgivelser.