You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for afstands sensorer
  5. Monteringssæt til reflektorer

Tilbehør for afstands sensorer - Montagesæt for reflektorer

  • Komplet monteringssæt til klemmemontering
  • Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
  • Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
  • Til enkeltstående montering, montering på en stang eller en aluminiumsprofil
  • Hver reflektorposition er mulig takket være fri bevægelse i alle retninger

Tilbehør for afstands sensorer - Montagesæt for reflektorer


Monteringssæt til reflektorer

Monteringssættene, som er nemme at håndtere, består af en klemcylinder, et monteringselement til reflektoren samt af en holderskrue med møtrik. Klemcylinderen, som fastgøres på holderskruen, holder monteringselementet med reflektoren sikkert i positionen og muliggør samtidig den frie bevægelighed i alle retninger.

Klemcylinderen kan monteres på tre forskellige måder: på rundprofiler og stænger, på flader og på aluminiumprofiler, som de er gængse i industrien.

Ved flademontering suppleres monteringssættet med en holderskrue, som fikseres i fladen i et hul eller et gevind. Også her kan reflektoren placeres i enhver ønsket position. Klemcylinderen på skruehovedet og monteringselementet til reflektoren kan drejes i alle retninger.

Til standard-aluminiumprofiler findes monteringsklodsen i monteringssættet. Klodsen anvender noten i profilen, fastgøres i denne ved hjælp af en glidemøtrik og kan forbindes med enhver klemcylinder fra ifm.