You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for laser sensorer
  5. Montagesæt for type M30

Tilbehør for laser sensorer - Montagesæt for type M30

  • Komplet monteringssæt til klemmemontering
  • Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
  • Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
  • Til enkeltstående montering, montering på en stang eller en aluminiumsprofil
  • Hver sensorposition er mulig takket være fri bevægelse i alle retninger

Tilbehør for laser sensorer - Montagesæt for type M30


Monteringssæt til type M30

Monteringssættene, som er nemme at håndtere, består af en klemcylinder, et monteringselement til sensoren samt af en skrue med møtrik. Klemcylinderen, som fastgøres med en enkelt skrue, holder monteringselementet med sensoren sikkert i positionen og muliggør samtidig den frie bevægelighed i alle retninger.

Klemcylinderen kan monteres på tre forskellige måder: på rundprofiler og stænger, på flader og på aluminiumprofiler, som de er gængse i industrien.

I forbindelse med rundprofilmonteringen fastgøres en klemcylinder ganske enkelt på en eksisterende rundprofil på maskinen. Både klemcylinderen på rundprofilen og monteringselementet til sensoren kan drejes. På den måde kan enhver vilkårlig sensorposition realiseres nemt og hurtigt. Klemcylinderne fås til de tre rundprofildiametre 10/12/14 mm. Produktsortimentet omfatter også passende rundprofiler i lige eller vinklet udførelse.

Ved flademontering suppleres monteringssættet med en holderskrue, som fikseres i fladen i et hul eller et gevind. Også her kan sensoren placeres i enhver ønsket position. Klemcylinderen på skruehovedet og monteringselementet til sensoren kan drejes i alle retninger.

Til standard-aluminiumprofiler findes monteringsklodsen i monteringssættet. Klodsen anvender noten i profilen, fastgøres i denne ved hjælp af en glidemøtrik og kan forbindes med enhver klemcylinder fra ifm.