1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for foto sensorer
  5. Montagesæt for type O7

Tilbehør for fotoelektriske sensorer - Montagesæt for type O7

  • Komplet monteringssæt til klemmemontering
  • Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
  • Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
  • Til enkeltstående montering eller montering på en monteringsstang
  • Hver sensorposition er mulig takket være fri bevægelse i alle retninger


Monteringssæt til type O7

Monteringssættene, som er nemme at håndtere, består af en klemcylinder, et monteringselement til sensoren samt af en skrue med møtrik. Klemcylinderen, som fastgøres med en enkelt skrue, holder monteringselementet med sensoren sikkert i positionen og muliggør samtidig den frie bevægelighed i alle retninger.

Klemcylinderen kan monteres på tre forskellige måder: på rundprofiler og stænger, på flader og på aluminiumprofiler, som de er gængse i industrien.

I forbindelse med rundprofilmonteringen fastgøres en klemcylinder ganske enkelt på en eksisterende rundprofil på maskinen. Både klemcylinderen på rundprofilen og monteringselementet til sensoren kan drejes. På den måde kan enhver vilkårlig sensorposition realiseres nemt og hurtigt. Klemcylinderne fås til de tre rundprofildiametre 10/12/14 mm. Produktsortimentet omfatter også passende rundprofiler i lige eller vinklet udførelse.

Ved flademontering suppleres monteringssættet med en holderskrue, som fikseres i fladen i et hul eller et gevind. Også her kan sensoren placeres i enhver ønsket position. Klemcylinderen på skruehovedet og monteringselementet til sensoren kan drejes i alle retninger.