1. Startside
  2. Produkter
  3. Strømforsyninger
  4. Elektronisk 24 V DC brydere
  5. Elektronisk 24 V DC brydere med IO-Link

Elektronisk 24 V DC brydere med IO-Link



Elektroniske 24 V DC-sikringer med IO-link

Elektroniske 24 V DC-sikringer overvåger permanent sekundærstrømkredsen og frakobler den pålideligt i tilfælde af fejl. Anvendelsen af disse elektroniske automatsikringer muliggør for eksempel frakobling af strømkredse med stor ledningslængde i tilfælde af overbelastning, hvor mekaniske automatsikringer tit ikke udløser.
Systemet er opbygget modulært og består af et forsyningsmodul og sikringsmoduler, der kan forbindes med dette. Ved hjælp af en knap kan hver enkelt sikringsmodulkanal til- eller frakobles eller tilbagestilles separat. Derudover kan modulet også anvendes og parametreres via IO-link. Alle informationer overføres direkte til den tilsluttede IO-link-master. Desuden overføres diagnoseinformationer, f.eks. hvilken automatsikring der er udløst, og antallet af udløseforløb pr. sikring. Også tilkoblingen af enkelte strømkredse efter hinanden til ibrugtagning eller genindkobling efter et afhjulpet fejltilfælde kan foretages udefra via IO-link.
Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.