You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Strømforsyninger
  4. Elektronisk 24 V DC brydere
  5. Elektronisk 24 V DC brydere

Elektronisk 24 V DC brydere

Elektronisk 24 V DC brydere

Elektroniske 24 V DC-sikringer

Elektroniske 24 V DC-sikringer overvåger permanent sekundærstrømkredsen og frakobler den pålideligt i tilfælde af fejl. Anvendelsen af disse elektroniske automatsikringer muliggør for eksempel frakobling af strømkredse med stor ledningslængde i tilfælde af overbelastning, hvor mekaniske automatsikringer tit ikke udløser.
Systemet er opbygget modulært og består af et forsyningsmodul og sikringsmoduler, der kan forbindes med dette.
Sikringsmodulerne har en lysdiode, der signalerer, om modulet er udløst, om det er aktivt, og i hvor høj grad det er belastet. Forsyningsmodulet har desuden en kombinationsudgang til en advarselsmelding, hvis et modul har udløst. Ved hjælp af en knap kan hver enkelt sikringsmodulkanal til- eller frakobles eller tilbagestilles separat.