1. Startside
  2. Produkter
  3. Software
  4. Programmeringssoftware
  5. For mobile controllere

Programmering for mobile controllere

  • Kan bruges på almindelige Windows pc'er
  • Nem netværksopsætning via CAN bus
  • Standardiseret softwareinterface med DDE- eller OLE-teknologi
  • Højtydende interfaces, f.eks. til GPS-data eller FTP-overførsel
  • Intuitiv, brugervenlig betjening


Til mobilstyringer

Med programmeringsværktøjerne i henhold til IEC 61131-3-standard for styringssystemer til anvendelse i mobile arbejdsmaskiner har programmøren meget forskellige programmeringssprog til rådighed til den hurtige projektrealisering og -administration. Et effektivt visualiseringsmodul til grafisk visning af maskin- og anlægsfunktionerne afrunder pakken.
Programmet muliggør en komplet betjening af ifm-styringssystemerne.
Forbindelsen etableres via et standardiseret, serielt interface eller via et CAN-pc-interface.
Softwaren understøtter indstillingen af alle kommunikationsparametre for den tilsluttede styring, programmeringen af styringen i et PLC-sprog i henhold til standard og diagnose / visualisering af de disponible data i styringen.