You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Brug i mobile arbejdsmaskiner og robuste applikationer
  5. Forbindelseskabler med hun stik

Forbindelseskabler med hunstik for brug i mobile arbejdsmaskiner og robuste applikationer

  • Tilslutningsteknologi lever op til M12-standard (EN 61076)
  • Pålidelig forsegling selv ved montering uden værktøjer
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Møtrikken er sikret mod stød og vibration på grund af savkantsudformet vibrationsbeskyttelse
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys

Forbindelseskabler med hunstik for brug i mobile arbejdsmaskiner og robuste applikationer


Kabeldåser

Kabeldåser anvendes hovedsageligt til tilslutning af sensorer og aktuatorer med stikforbindelse på fordelingskasser i mobile anvendelser.
Sensorers og aktuatorers tilslutninger er selv ved montering uden brug af værktøj tætnet vedvarende og pålideligt. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af omløbermøtrikken. På grund af vibrationssikringen er forbindelserne også stød- og vibrationsbestandige i barske industriomgivelser. Ved bestemte varianter er der integreret lysdioder i stikket for koblingstilstand og drift, som er tydelige selv ved kraftig lysindstråling.
Kabeldåser i serien ecolink EVM er på grund af det udvidede temperaturområde, en omløbermøtrik i rustfrit stål og bestandigheden mod salttåge særlig velegnede til anvendelse i mobile arbejdsmaskiner.