You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Brug i svejse applikationer
  5. Y-fordelere (splittere)

Y-forbindelskabler med stik i begge ender for brug i svejse applikationer

  • Svejseslaggebestandigt PUR-kabel som er egnet til trækkæde
  • Møtrik med særlig svejseslaggebestandig belægning
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Møtrikken er sikret mod stød og vibration på grund af savkantsudformet vibrationsbeskyttelse
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys

Y-forbindelskabler med stik i begge ender for brug i svejse applikationer


Y-forbindelseskabler

Y-forbindelseskabler har et stik og to bøsninger. De anvendes til tilslutning af sensorer til centralfordelere og moduler.
Sensorers og fordeleres tilslutninger er selv ved montering uden brug af værktøj tætnet vedvarende og pålideligt. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af omløbermøtrikken. På grund af vibrationssikringen er forbindelserne også stød- og vibrationsbestandige i barske industriomgivelser. Ved bestemte varianter er der integreret lysdioder i stikket for koblingstilstand og drift, som er tydelige selv ved kraftig lysindstråling.
Y-forbindelseskabler i serien ecolink EVW til anvendelse inden for svejseområdet har et specielt PUR-kabel. Omløbermøtrikkernes non-stick-belægning får svejsesprøjt til at perle af og muliggør en let og hurtig rengøring.