1. Startside
  2. Produkter
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Brug i svejse applikationer
  5. Forbindelseskabel med stik

Forbindelseskabler med hanstik for brug i svejse applikationer

  • Svejseslaggebestandigt PUR-kabel som er egnet til trækkæde
  • Møtrik med særlig svejseslaggebestandig belægning
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Møtrikken er sikret mod stød og vibration på grund af savkantsudformet vibrationsbeskyttelse
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys


Kabelstik

Kabelstik anvendes hovedsageligt til tilslutning af sensorer og aktuatorer med tilslutningsklemmer på centralfordelere eller moduler i automatiseringsteknik.
Fordeleres og modulers tilslutninger er selv ved montering uden brug af værktøj tætnet vedvarende og pålideligt. De har en høj beskyttelse mod indtrængende fugt og en høj materialebestandighed over for aggressive væsker.
Kabelstik i serien ecolink EVW til anvendelse inden for svejseområdet har et specielt PUR-kabel.
Det udvendige gevinds non-stick-belægning får svejsesprøjt til at perle af og muliggør en let og hurtig rengøring.