You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Brug i våde omgivelse og levnedsmiddelindustrien
  5. Splitterboks

Splitterbokse for brug i vådområder og levnedsmiddelindustrien

  • Centralt diagnosevindue med status-LED’er
  • Specielt til brug i hygiejniske anvendelser
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • 10...36 V forsyning og signaler via fælles 19-polet kabel
  • Stort antal riller

Splitterbokse for brug i vådområder og levnedsmiddelindustrien


Centralfordelere

ProcessLine-centralfordelere anvendes overalt, hvor der indsamles flere sensorsignaler for så at lede dem videre til styringen via en fællesledning. De har en høj beskyttelse mod indtrængende fugt og en høj materialebestandighed over for aggressive væsker.
ProcessLine-centralfordelere er udviklet specielt til anvendelse i våde områder i fødevare- og drikkevareindustrien. For hygiejnekrav med regelmæssige rengøringscyklusser under højtryk er huset komplet i rustfrit stål, og det har en kapslingsklasse på IP 69K. Huset har hverken hjørner eller kanter og giver dermed ikke bakterier nogen angrebsflader.
ProcessLine-centralfordeleren monteres således i en vilkårlig position med kun én skrue, at der ikke kan aflejres dråber eller urenheder på forsiden.
Alle elektriske tilslutninger er udført som M12-stikforbindelse med radial tætning. De tydelige status-LED'er er samlet i en central lyskrans.