You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Brug i våde omgivelse og levnedsmiddelindustrien
  5. Y-Forbindelseskabel

Y-kabler med stik i begge ender for brug i vådområder og levnedsmiddelindustrien

  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Pålidelig forsegling selv ved montering uden værktøjer
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
  • Stort driftstemperatur interval

Y-kabler med stik i begge ender for brug i vådområder og levnedsmiddelindustrien


Y-forbindelseskabler

Y-forbindelseskabler har et stik og to bøsninger. De anvendes til tilslutning af sensorer til centralfordelere og moduler.
Sensorers og fordeleres tilslutninger er selv ved montering uden brug af værktøj tætnet vedvarende og pålideligt. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af omløbermøtrikken. På grund af vibrationssikringen er forbindelserne også stød- og vibrationsbestandige i barske industriomgivelser. Ved bestemte varianter er der integreret lysdioder i stikket for koblingstilstand og drift, som er tydelige selv ved kraftig lysindstråling.
Omløbermøtrikkerne i rustfrit stål af høj kvalitet og pakningen i levnedsmiddelægte materiale
muliggør anvendelse af Y-forbindelseskablerne i serien ecolink EVT i hygiejniske og våde områder. Y-forbindelseskablerne er resistente mod hyppig højtryksrensning med aggressive rengøringsmidler. På grund af det store temperaturområde og bestandigheden over for hurtige temperaturskift er de særlig velegnede til anvendelser i fødevare- og drikkevareindustrien.