You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Brug i våde omgivelse og levnedsmiddelindustrien
  5. Forbindelseskabler med hun stik

Forbindelseskabler med hunstik for brug i vådområder og levnedsmiddelindustrien

  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Pålidelig forsegling selv ved montering uden værktøjer
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
  • Stort driftstemperatur interval

Forbindelseskabler med hunstik for brug i vådområder og levnedsmiddelindustrien


Kabeldåser

Kabeldåser anvendes hovedsageligt til tilslutning af sensorer og aktuatorer med stikforbindelse på fordelingskasser i automatiseringsteknik.
Sensorers og aktuatorers tilslutninger er selv ved montering uden brug af værktøj tætnet vedvarende og pålideligt. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af omløbermøtrikken. På grund af vibrationssikringen er forbindelserne også stød- og vibrationsbestandige i barske industriomgivelser. Ved bestemte varianter er der integreret lysdioder i stikket for koblingstilstand og drift, som er tydelige selv ved kraftig lysindstråling.
Omløbermøtrikkerne i rustfrit stål af høj kvalitet og pakningen i levnedsmiddelægte materiale
muliggør anvendelse af kabeldåserne i serien ecolink EVT i hygiejniske og våde områder. Kabeldåserne er resistente mod hyppig højtryksrensning med aggressive rengøringsmidler. På grund af det store temperaturområde og bestandigheden over for hurtige temperaturskift er de særlig velegnede til anvendelser i fødevare- og drikkevareindustrien.