1. Startside
  2. Produkter
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Brug i våde omgivelse og levnedsmiddelindustrien

Brug i våde omgivelse og levnedsmiddelindustrien

Anvendelse i våde områder og i fødevareindustrien

ifm-produktsortimentet i serien ecolink omfatter kabeldåser, kabelstik, forbindelseskabler og centralfordelere af typerne M8 og M12. Udbuddet kompletteres af tilpasningsegnede kabeldåser og -stik.
Sensorers, aktuatorers og fordeleres tilslutninger er selv ved montering uden brug af værktøj tætnet vedvarende og pålideligt. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af omløbermøtrikken. På grund af vibrationssikringen er forbindelserne også stød- og vibrationsbestandige i barske industriomgivelser. Ved bestemte varianter er der integreret lysdioder i stikket for koblingstilstand og drift, som er tydelige selv ved kraftig lysindstråling.
Omløbermøtrikkerne i rustfrit stål af høj kvalitet og pakningen i levnedsmiddelægte materiale muliggør anvendelse af serien ecolink EVT i hygiejniske og våde områder. Produkterne er resistente mod hyppig højtryksrensning med aggressive rengøringsmidler. På grund af det store temperaturområde og bestandigheden over for hurtige temperaturskift er de særlig velegnede til anvendelser i fødevare- og drikkevareindustrien.