1. Startside
  2. Produkter
  3. Systemer for mobile maskiner
  4. Kameraer til mobile arbejdsmaskiner
  5. Ethernet kameraer

Kameraer til mobile arbejdsmaskiner - Ethernet kameraer

  • Kraftig Ethernet-interface til datatransmission
  • Brug som bakkamera på grund af valgbar spejlfunktion
  • Virker hele året på grund af temperaturstyret linsevarme
  • Programmerings- og parameterindstillingsinterface til CODESYS
  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)


Kameraer til mobile anvendelser - Ethernet-kameraer

Mobilegnede kameraer med analog videoudgang af typen O2M er beregnet til pålidelig overvågning af ikke-tilgængelige områder på mobile arbejdsmaskiner og erhvervs- og offentlige køretøjer. Videoudgangen muliggør direkte tilslutning til grafiske dialogmoduler med farvedisplay. Billederne fra op til fire kameraer kan vises samtidigt på det tilsluttede display. Til tilpasning af arbejdsafstand og billedfeltstørrelse til anvendelsen fås der kameraer med forskellige åbningsvinkler.
Det robuste metalhus og den høje kapslingsklasse IP 69K muliggør montering i udeområdet på køretøjerne og maskinerne. En temperaturstyret linseopvarmning gør det muligt at anvende kameraet ved sne og is.
Applikationer er f.eks. overvågningen af området bagved eller af døde vinkler i forbindelse med entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner og kommunale køretøjer.