1. Startside
  2. Produkter
  3. Systemer for mobile maskiner
  4. Enheder til betjening og overvågning
  5. Dialog moduler op til 12" display størrelse

Enheder til betjening og overvågning - Dialog moduler op til 12" display størrelse

  • Tydeligt læseligt TFT-display
  • Baggrundsbelyste funktionstaster med taktil feedback
  • Med USB-interface og interface til analoge kameraer
  • Fire CAN-interfaces med CANopen- og SAE J1939-protokol
  • Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS


Enheder til betjening og observering - dialogmoduler med 12“ displaystørrelse

Dialogmodulerne er programmerbare farvedisplays med høj opløsning og ridsefrit glas til styring, parametrering og betjening af mobile arbejdsmaskiner og anlæg. De kan anvendes i kombination med en mobil styring eller som stand-alone-løsning. Den analoge videoindgang, der er til rådighed i nogle varianter, kan benyttes til tilslutning af mobilegnede kameraer, for eksempel til overvågning af området bagved ved kommunale køretøjer.
Via CAN-interfacene overføres dataene og enhedens funktioner pålideligt.
Displayene har talrige frit programmerbare, baggrundsbelyste funktionstaster. Nogle varianter er desuden udstyret med en krydsvippe, et potentiometer med trykfunktion eller en berøringsskærm.
Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse.
På grund af huset, der er lukket hele vejen rundt og har en høj kapslingsklasse, den høje stød- og vibrationsbestandighed og bestandigheden mod salttåge er dialogmodulerne særlig velegnede til anvendelse i entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller kommunale køretøjer. Monteringssættet gør det muligt at montere displayet i forskellige retninger i et styretavleafsnit.