1. Startside
  2. Produkter
  3. Systemer for mobile maskiner
  4. Enheder til betjening og overvågning
  5. Dialog moduler op til 5" display størrelse

Enheder til betjening og overvågning - Dialog moduler op til 5" display størrelse

  • Hurtig og nem montering
  • Visning af maskinfunktioner
  • CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
  • Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS
  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)


Enheder til betjening og observering - dialogmoduler med op til 4,3“ displaystørrelse

Dialogmodulerne er programmerbare grafikdisplays til styring, parametrering og betjening af mobile arbejdsmaskiner og anlæg. De kan anvendes i kombination med en mobil styring eller som stand-alone-løsning.
Via CAN-interfacene overføres dataene og enhedens funktioner pålideligt.
Displayene har talrige frit programmerbare, baggrundsbelyste funktionstaster. Nogle varianter er desuden udstyret med en krydsvippe.
Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse. Huset med en høj kapslingsklasse muliggør indbygning eller påmontering i ude- eller kabineområdet på for eksempel entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller kommunale køretøjer. Monteringssættet gør det muligt at montere displayet i forskellige retninger i et styretavleafsnit.
Displayene fås i forskellige størrelser.