You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Systemer for mobile maskiner
  4. I/O moduler
  5. Enheder til brug i kabinetter

I/O moduler – Enheder til brug i kabinetter

  • Brug som en styreenhed til cockpit eller betjeningspaneler på mobile maskiner
  • Multifunktionel konfigurerbare input og output kanaler
  • CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
  • Tilslutning ved hjælp af forbindelsesteknologi designet til mobile applikationer
  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)

I/O moduler – Enheder til brug i kabinetter


Ind-/udgangsmoduler - moduler til kontaktskabsanvendelse

De decentrale ind-/udgangsmoduler i serien CabinetModule forbinder binære og analoge sensorer og aktuatorer med mobilstyringen. De er beregnet til decentral analyse af sensorsignaler og til styring af aktuatorer og ventiler. ifm-produktsortimentet omfatter moduler med digitale og analoge indgange kombineret med digitale og PWM-udgange.
Tilslutningen foretages via velkendte, robuste stikforbindelser. Modulerne er stød- og vibrationsbestandige og særlig velegnede til anvendelse i mobile arbejdsmaskiner, for eksempel i entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller kommunale køretøjer.
Lysdioderne til indikering af drift, diagnose og status er takket være det kraftige lys særlig nemme at se.
Udlæsningen af dataene og parametreringen af enhedens funktion foregår pålideligt via et CAN-interface.
Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse.
Modulerne er bl.a. beregnet til tilslutning af betjenings- og visningselementer til CAN-bussen i mobile arbejdsmaskiner. De muliggør en nem montering i førerhus, betjeningskonsol eller betjeningshus.