You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Systemer for mobile maskiner
  4. I/O moduler
  5. Enheder med M12 stik

I/O moduler - Enheder med M12 stik

  • Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene som stilles af mobile maskiner
  • Multifunktionel konfigurerbare input og output kanaler
  • CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
  • Tilslutning ved hjælp af forbindelsesteknologi designet til mobile applikationer
  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)

I/O moduler - Enheder med M12 stik


Ind-/udgangsmoduler - moduler med kapslingsklasse IP 67 og M12-stikforbindelse

De decentrale ind-/udgangsmoduler i serien CompactModule forbinder binære og analoge sensorer og aktuatorer med mobilstyringen. De er beregnet til decentral analyse af sensorsignaler og til styring af aktuatorer og ventiler, f.eks. proportionalventiler. ifm-produktsortimentet omfatter moduler med digitale og analoge indgange kombineret med digitale og PWM-udgange.
Tilslutningen foretages via velkendte, robuste stikforbindelser. Modulerne har en høj kapslingsklasse, og de er stød- og vibrationsbestandige og særlig velegnede til anvendelse i mobile arbejdsmaskiner, for eksempel i entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller kommunale køretøjer.
Lysdioderne til indikering af drift, diagnose og status er takket være det kraftige lys særlig nemme at se.
Udlæsningen af dataene og parametreringen af enhedens funktion foregår pålideligt via et CAN-interface.
Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse.