1. Startside
  2. Produkter
  3. Systemer for mobile maskiner
  4. Controllere
  5. Controllere til brug i styringsskabe

Systemer for mobile arbejdsmaskiner - Controllere til brug i styringsskabe

  • Analoge og digitale indgange og udgange til styrings- og diagnosesignaler
  • Til komplekse kontrolfunktioner i mobile maskiner
  • CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
  • Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS
  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)


Systemer til mobile arbejdsmaskiner - styringer til anvendelse i kontaktskabet

De programmerbare styringer i serien CabinetController er konciperet til anvendelse i førerkabinen eller i kontaktskabet i en mobil arbejdsmaskine. De er konstrueret til anvendelse under vanskelige betingelser. Den flade konstruktion muliggør montering i instrumentbrætter og betjeningskonsoller.
Styringen bearbejder hurtigt og pålideligt de signaler, sensorerne genererer, og stiller dem til rådighed for aktuatorerne. Ud over multifunktionelle ind- og udgange til forskellige anvendelsesområder er hver styring udstyret med flere CAN-interfaces. Data fra motorstyreenheden kan bearbejdes ved hjælp af J1939-protokollen.
Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse.
Styringens funktionalitet kan nemt og præcist tilpasses til de pågældende anvendelsestilfælde i henhold til IEC 61131-3 ved hjælp af programmeringssoftwaren CODESYS.
Dette systems hovedanvendelsesområder er entreprenørmaskiner, landbrugs- og skovbrugsmaskiner, kommunale køretøjer og køretøjer til transport og logistik.