1. Startside
  2. Produkter
  3. Systemer for mobile maskiner
  4. Controllere
  5. Kompakte controllere med IP67 beskyttelse

Systemer for mobile arbejdsmaskiner - Kompakte controllere med IP67 beskyttelse

  • Analoge og digitale indgange og udgange til styrings- og diagnosesignaler
  • Til komplekse kontrolfunktioner i mobile maskiner
  • CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
  • Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS
  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)


Systemer til mobile arbejdsmaskiner - kompaktstyringer med kapslingsklasse IP 67

Kompaktstyringerne i serien ecomatmobile er konstrueret til anvendelse under vanskelige betingelser. De er egnede til direkte montering i køretøjer og mobile arbejdsmaskiner og sikrer også uden ekstra beskyttelseshus kapslingsklasse IP 67.
Styringen bearbejder hurtigt og pålideligt de signaler, sensorerne genererer, og stiller dem til rådighed for aktuatorerne. Ud over multifunktionelle ind- og udgange til forskellige anvendelsesområder er hver styring udstyret med flere CAN-interfaces. Data fra motorstyreenheden kan bearbejdes ved hjælp af J1939-protokollen.
Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse.
Styringens funktionalitet kan nemt og præcist tilpasses til de pågældende anvendelsestilfælde i henhold til IEC 61131-3 ved hjælp af programmeringssoftwaren CODESYS.
Dette systems hovedanvendelsesområder er entreprenørmaskiner, landbrugs- og skovbrugsmaskiner, kommunale køretøjer og køretøjer til transport og logistik.