1. Startside
  2. Produkter
  3. Systemer for mobile maskiner
  4. Controllere
  5. Mini styringssystemer ecomat mobile Basic

Systemer for mobile arbejdsmaskiner - Basis styringssystemer ecomat mobile Basic

  • Højtydende strømstyrede udgange med H-bridge funktion
  • Tilslutning af sensorer og aktuatorer uden yderligere ekstern ledningsføring
  • CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
  • Hurtig og nem montering
  • Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS


Systemer til mobile arbejdsmaskiner - små styringer ecomat mobile Basic

Styringssystemet ecomatmobile Basic er konstrueret til anvendelse under vanskelige betingelser. Det er egnet til direkte montering i køretøjer og mobile arbejdsmaskiner. Systemet er opbygget modulært og nemt at montere og betjene, og det er omkostningsoptimeret. Ud over rene styringsfunktioner giver det løsninger til ledningsføring og sikring. Et grafisk visualiseringsmodul muliggør desuden visning af systemmeldinger og enkle visningsinstrumenter.
Styringen bearbejder hurtigt og pålideligt de signaler, sensorerne genererer, og stiller dem til rådighed for aktuatorerne. Ud over multifunktionelle ind- og udgange til forskellige anvendelsesområder er hver styring udstyret med flere CAN-interfaces. Data fra motorstyreenheden kan bearbejdes ved hjælp af J1939-protokollen.
Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse.
Styringens funktionalitet kan nemt og præcist tilpasses til de pågældende anvendelsestilfælde i henhold til IEC 61131-3 ved hjælp af programmeringssoftwaren CODESYS.
Dette systems hovedanvendelsesområder er entreprenørmaskiner, landbrugs- og skovbrugsmaskiner, kommunale køretøjer og køretøjer til transport og logistik.