ifm-styringer i serien ecomatmobile er konstrueret til anvendelse under vanskelige betingelser. De er egnede til direkte montering i køretøjer og mobile arbejdsmaskiner.
Sortimentet rækker fra kompakte, fleksible og prisbillige små styringer til effektive, frit programmerbare styringer med et meget stort antal ind- og udgange. Til sikkerhedsrelevante opgaver fås der tilsvarende sikkerhedsstyringer.
Styringerne bearbejder hurtigt og pålideligt de signaler, sensorerne genererer, og stiller dem til rådighed for aktuatorerne. Ud over multifunktionelle ind- og udgange til forskellige anvendelsesområder er hver styring udstyret med flere CAN-interfaces. Data fra motorstyreenheden kan bearbejdes ved hjælp af J1939-protokollen.
Styringens funktionalitet kan nemt og præcist tilpasses til de pågældende anvendelsestilfælde i henhold til IEC 61131-3 ved hjælp af programmeringssoftwaren CODESYS.
Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse. Huset med en høj kapslingsklasse muliggør indbygning eller påmontering i ude- eller kabineområdet på for eksempel entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller kommunale køretøjer.