1. Startside
  2. Produkter
  3. Identifikations systemer
  4. RFID 125 kHz
  5. RFID antenner

RFID 125 kHz - RFID antenner

  • Kompakt og robust hus
  • Stor skrive-/læseafstand
  • Nem tilslutning med M12-stik


RFID-antenner

RFID-antenner er beregnet til berøringsfri læsning af og/eller skrivning i RFID-transpondere (ID-tags). Dataene konverteres til digitalt kodede værdier og overføres til evalueringsenheden. Anvendelsesområder er f.eks. materialestrømsstyring og -kontrol i produktionslinjer.
Ved trange monteringsforhold anvendes de robuste RFID-antenner af M12-typen. Antenner i rektangulær konstruktion eller af typen M18 eller M30 anvendes for eksempel i industriel automation og i transportteknik.
Antenneadaptere forøger rækkevidden og arbejdsafstanden og sørger på den måde for mere læsesikkerhed selv under vanskeligere anvendelsesbetingelser.