1. Startside
  2. Produkter
  3. Identifikations systemer
  4. RFID 125 kHz
  5. Læse/skrive hoved med AS-Interface

RFID 125 kHz - Læse /skrive hoved med AS-i interface

  • Identifikationssystem i 125 kHz teknologi til industriel brug
  • Pålidelig kodning af emneslæder i transportbånd
  • Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
  • Særligt pladsbesparende design
  • Kompakt og økonomisk: Antenne og evaluering i et hus


Læse-/skrivehoved med AS-interface

RF-identificeringssystemet til 125 kHz er beregnet til berøringsfri læsning af og/eller skrivning i RFID-transpondere (ID-tags). De kompakte læse-/skrivehoveder indeholder ud over antennen også den komplette analyse og interfacet til AS-interface. Derfor kan enhederne anvendes direkte i AS-i-netværket. Dataene konverteres til digitalt kodede værdier og stilles til rådighed for AS-i-styringsniveauet uden yderligere programmeringsarbejde. Anvendelsesområder er f.eks. materialestrømsstyring og -kontrol i produktionslinjer.
I sporstyrede transportsystemer monteres der kodebærere (ID-tags) på de objekter, der skal identificeres, som for eksempel beholdere, vare- eller emneholdere. Når de kommer ind i læse-/skrivehovedernes registreringsområde, læses informationerne. Op til 31 enheder kan styres af en AS-i-master.
Produktsortimentet omfatter læse-/skrivehoveder til registreringsområder i forskellige størrelser samt et stort antal forskellige ID-tags.