1. Startside
  2. Produkter
  3. Identifikations systemer
  4. RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

RF-identificeringssystemet til 125 kHz er beregnet til berøringsfri læsning af og/eller skrivning i RFID-transpondere (ID-tags). De kompakte læse-/skrivehoveder indeholder ud over antennen også den komplette analyse og interfacet til AS-interface. Derfor kan enhederne anvendes direkte i AS-i-netværket. Dataene konverteres til digitalt kodede værdier og stilles til rådighed for AS-i-styringsniveauet uden yderligere programmeringsarbejde. Anvendelsesområder er f.eks. materialestrømsstyring og -kontrol i produktionslinjer.
Op til 31 enheder kan styres af en AS-i-master. For en nem konfiguration af RFID-systemset kan systemløsnings-appen fra ifm anvendes. Der kræves ingen special pc-software, en web-browser er tilstrækkelig. Som alternativ til AS-i-interfacet kan der tilsluttes en antenne direkte til en RFID-evalueringsenhed med feltbusinterface. Evalueringsenheden overfører dataene til PLC'en via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT.
Produktsortimentet omfatter læse-/skrivehoveder til registreringsområder i forskellige størrelser samt et stort antal forskellige ID-tags.