You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link positions sensorer
  5. Afstands sensorer type O5 med display

IO-Link - Afstands sensorer type O5 med display

  • Nøjagtig baggrundsundertrykkelse og farveuafhængig registrering
  • Meget lang rækkevidde på grund af time-of-flight-måling
  • Med display og trykknapper til præcis indstilling af skiftepunkt
  • Varianter med laserbeskyttelse klasse 1 til kravene i bilindustrien
  • Afstand vises på det integrerede display

IO-Link - Afstands sensorer type O5 med display


Afstandssensorer type O5 med display

O5D er en afstandssensor med time-of-flight-måling i PMD-teknologi (PMD = Photonic Mixing Device). Den kombinerer fordelene ved stor rækkevidde, pålidelig baggrundsudblænding, synligt rødt lys og høj funktionsreserve i et kompakt rektangulært standardhus. Koblingspunktet indstilles intuitivt og med en centimeters nøjagtighed ved hjælp af "+/-"-knapperne og displayet på enheden. Alternativt kan koblingspunktet ved hjælp af IO-link nemt indstilles via en styring eller en pc. På det integrerede display kan den faktiske værdi til enhver tid aflæses. På grund af den præcise baggrundsudblænding kan også skinnende, matte, mørke og lyse objekter detekteres pålideligt. Den vilkårlige indfaldsvinkel muliggør fleksible monteringspositioner, gør monteringen nemmere og sparer omkostninger. Varianter med laserklasse 1 opfylder kravene til anvendelser i automobilindustrien.