You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link positions sensorer
  5. Fotoelektriske sensorer til levnedsmiddelindustrien

IO-Link - Fotoelektriske sensorer til levnedsmiddelindustrien

  • Meget lang rækkevidde, uafhængigt af objektfarven
  • Intuitiv indstilling af følsomhed og udgangsfunktion
  • Særligt interferens-immun baggrundsundertrykkelse selv med stærkt reflekterende baggrunde
  • Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
  • Robust hus i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien

IO-Link - Fotoelektriske sensorer til levnedsmiddelindustrien


Optoelektroniske sensorer til fødevareindustrien

De optoelektroniske sensorer at typen O6 wetline til fødevareindustrien giver den bedste optiske ydelse. Det robuste hus i rustfrit stål med kapslingsklasse IP 68 / IP 69K muliggør anvendelse i barske omgivelser.
Enhedernes potentiometer og drejekontakt er udstyret med en dobbelt pakning. Frontruden, som er indsat plant, består af modstandsdygtig, splintfri plast. På den måde muliggøres en rengøring uden efterladelse af rester. På grund af det transparent-sorte husdæksel er lysdioderne til kontrol af koblingstilstand og funktion også optimalt synlige ved kraftig lysindstråling. Den tydeligt begrænsede homogene lysplet sørger for en præcis objektregistrering. Der opstår intet spredt lys, der kan påvirke andre optoelektroniske sensorer i nærheden. Reflekslyskontakter giver en støjsikker baggrundsudblænding selv ved kraftigt reflekterende baggrunde. Tasteafstanden er uafhængig af typen og farven af det objekt, som skal registreres. En særlig egenskab er den automatiske følsomhedsjustering, som også garanterer en sikker funktion ved damp, røg og stærkt reflekterende omgivelser.