Der kan tilsluttes op til otte traditionelle sensorer med koblingsudgange til feltmodulerne med IO-link. Signalerne overføres til en vilkårlig IO-link-master eller en PLC via en enkelt uskærmet M12-forbindelsesledning. På den måde reduceres ledningsføringsarbejdet drastisk, da den traditionelle parallelle ledningsføring fra hver enkelt sensor til styringen bortfalder. På den måde sparer brugeren også et stort antal klemmer, fordelingskasser, ind-/udgangskort og kabelbundter. I modsætning til bussystemer kræver IO-link ingen konfiguration eller adressering. Det gør ibrugtagningen nemmere. Den høje EMC-stabilitet, det store temperaturområde, den høje kapslingsklasse og det robuste hus muliggør anvendelse i barske industriomgivelser.