You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link Master
  5. Indbygning i styretavle

IO-Link - Mastere til styringstavler

  • Til tilslutning af op til otte IO-Link-enheder
  • Pålidelig transmission af maskindata, procesparametre og fejlfindingsdata til maskinstyring
  • Samtidig dataudveksling med maskinstyring og IT-verdenen
  • Indbygget webserver til konfiguration og diagnostik
  • To Ethernet-porte med indbygget kontakt

IO-Link - Mastere til styringstavler


Master med feltbus-gateway til kontaktskabet

IO-link-masteren er en gateway med i alt 20 ind-/udgange til tilslutning af op til 8 IO-link-enheder, for eksempel sensorer, ventiler eller binære ind-/udgangsmoduler. Alle porte kan konfigureres som A- eller B-porte og leverer yderligere hjælpeenergi til tilslutningen af IO-link-aktuatorer. IO-link-masteren har en integreret webserver til konfiguration og diagnose.
Masteren er beregnet til overførsel af maskindata, procesparametre og diagnosedata til styringen via Profinet eller Ethernet/IP. For at disse data fortsat kan bearbejdes i it, og det for hele fabrikken eller endda i hele verden, har enheden en yderligere Ethernet-port med integreret switch. Denne yderligere port muliggør en direkte netværksforbindelse mellem alle tilsluttede IO-link-enheder med en lokal server via en parallel kommunikationsvej, den såkaldte Y-vej. Den fast integrerede interfacesoftware LINERECORDER AGENT sikrer kommunikationen til serveren.