1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel kommunikation
  4. AS-Interface ledningsteknologi
  5. Forlængere, endetermineringer og kabeltestere

AS-Interface ledningsteknologi - Forlængere, endetermineringer og kabeltestere

  • Passiv bus-afslutning giver øget kabellængde
  • Forlængelse af kablet med yderligere 100 m ved hjælp af ekstra repeater
  • Samlet længde på op til 600 m er mulig
  • Kan bruges i enhver netværkstopologi
  • Hurtig og nem montering af bussterminering med fladkabel isoleringsforskydningsstik


Ledningsforlængelse, -afslutning og -test

AS-i-repeatere er beregnet til ledningsforlængelse i et AS-i-netværk med ydeligere 100 meter. Antallet af mulige deltagere forbliver uændret. Hver repeater har en galvanisk adskillelse, som opdeler netværket i to segmenter, som begge kan forsynes med spænding separat.
AS-i-busafslutningen anvendes for at forhindre eventuelle kommunikationsfejl i netværket.
AS-i-tuneren er et diagnosemodul, som kan anvendes til ledningsforlængelse op til 200 meter uden anvendelse af repeatere. Den overvåger telegramkvaliteten og indikerer kritiske tilstande med tydelige lysdioder.
AS-i-testeren er en diagnoseenhed, som kan anvendes til at undersøge et AS-i-netværks funktion selv under igangværende drift.