1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel kommunikation
  4. AS-Interface ledningsteknologi

AS-Interface ledningsteknologi

  • Beskyttelse mod omvendt polaritet på grund af AS-i-fladkablet særlige form
  • Tilslutning af komponenter ved hjælp af isolerende forskydelsesteknologi
  • Tilslutningsteknologi med høj beskyttelsesgrad
  • Stød- og vibrationsbestandige jumpers
  • Der kan opnås en samlet kabellængde på op til 600 m ved hjælp af bussterminering og repeater

AS-interface ledningsføringsteknik

AS-i-fladkablet er en væsentlig del af lynkoblingskonceptet, hvor alle komponenter tilsluttes 2-polet via en gennemtrængningsteknik. Til tilslutningen af sensorerne og aktuatorerne anvendes der forbindelseskabler, fladkabelfordelere, fladkabeludtag, tilpasningsegnede kabelstik og kabeldåser.
AS-i-repeatere er beregnet til ledningsforlængelse i et AS-i-netværk med ydeligere 100 meter.
AS-i-bustilslutningen og andre test- og diagnoseenheder anvendes for at opdage og forhindre eventuelle kommunikationsfejl i netværket.