You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel kommunikation
  4. Fieldbus komponenter
  5. RFID 13,56 MHz - Evalueringssystemer

RFID 13,56 MHz - Evalueringssystemer

  • Pålidelig kontrol af dataudvekslingen med RFID-antenner
  • Kommunikation med det højere kontrol niveau via feltbus interface
  • Nem enhedskonfiguration via webserver
  • Med fire kanaler til tilslutning af RFID-antenner eller digitale I/O’er
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer

RFID 13,56 MHz - Evalueringssystemer


RFID 13,56 MHz-evalueringssystemer

RFID-evalueringsenheden styrer dataudvekslingen med RFID-antennerne og med sensor-/aktuator-niveauet, kommunikerer med det overordnede styringsniveau og muliggør konfiguration af enheder via en web-server. Enheden har fire kanaler til tilslutning af feltenheder. Hver kanal kan enten anvendes til tilslutning af et RFID-skrive-/læsehoved eller som digital ind-/udgang.
Evalueringsenheden anvendes f.eks. ved materialestrømsstyring og -kontrol i produktionslinjer og ved kodning af emneholdere i førte transportsystemer.
RFID-evalueringsenheden overfører dataene til PLC'en via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT.