ifm-sortimentet af feltbuskomponenter består af gateways, IO-link-masters, RFID-evalueringsenheder og encodere. Gateways etablerer forbindelsen fra AS-i til de meste almindelige feltbusser som EtherNet/IP, Profibus, Profinet eller EtherCAT. De styrer pålideligt dataudvekslingen med sensor-/aktuator-niveauet og kommunikerer hurtigt med det overordnede styringsniveau. De fås desuden med PLC-funktionalitet eller med fejlsikker PLC.
IO-link-masters er beregnet til tilslutning af IO-link-enheder, for eksempel sensorer, ventiler eller binære ind-/udgangsmoduler, og de har et integreret feltbusinterface. Sortimentet omfatter varianter til kontaktskabsindbygning og til feltanvendelse.
RFID-evalueringsenhederne styrer dataudvekslingen med RFID-antennerne og kommunikerer med det overordnede styringsniveau via feltbus.
I mange fremstillingsforløb og produktionsprocesser har absolutte encodere etableret sig som pålidelige transducere til præcise positioneringsopgaver. De fås som singleturn- eller multiturn-encodere med CAN- eller Profibus-interface.