1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel kommunikation
  4. AS-Interface for ATEX områder
  5. Induktive dobbelt sensor for quarter-turn ventil

AS-Interface for ATEX områder - Induktive dobbeltsensorer for ventil aktuatorer

  • Dobbelt induktiv sensor til farlige gasområder, zone 2
  • Til alle aktuatorer i henhold til VDI / VDE 3845
  • Direkte styring af magnetventil fra sensoren
  • Pålidelig registrering af ledningsbrud, fejl på eksternt udstyr og kommunikationsfejl
  • Nem ledningsføring og opsætning


Induktive dobbeltsensorer til ventilhoveder

Overalt, hvor der anvendes luft eller gasser i områder med risiko for eksplosion, anvendes der ventiler til dosering og styring. De induktive dobbeltsensorer med AS-interface er beregnet til pålidelig tilbagemelding af positioner på pneumatiske ventilhoveder og ventilklapper. De anvendes i kombination med en koblingsknast (også kaldet puck). På grund af anvendelsen af en slagbeskyttelse er de egnede til anvendelse i områder med risiko for eksplosion.
Pucken monteres direkte på ventilhovedets drivaksel. Den er udstyret med to 90° forskudte metalskruer, som befinder sig i forskellig højde. En induktiv dobbeltsensor med to sensorflader over hinanden registrerer enten den øverste eller den nederste metalskrue og detekterer dermed de to ventilstillinger "åben" og "lukket". Systemet berøringsfrit og fungerer slidfrit og selvrensende. Det er stort set resistent mod ydre påvirkninger og ufølsomt over for mekaniske belastninger som vibration og stød.