You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel kommunikation
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Sikkerhedsmonitorer

AS-Interface Safety at Work - Sikkerheds monitorer

  • Forskellige logiske funktioner
  • Overvågning af op til 31 sikre AS-i-slaver
  • Anvendelsesområder: dørovervågning, lysgardiner, e-stop, to-håndstyring
  • To OSSD’er som kan slukkes separat i forhold til hinanden
  • TÜV-godkendelse til EN 954-1 og IEC 61508

AS-Interface Safety at Work - Sikkerheds monitorer


Monitorer, PLC og gateways

AS-i-sikkerhedsmonitorerne anvendes i et AS-i-system til overvågning af beskyttelsesanordninger, f.eks. NØDSTOP-afbrydere.
De overvåger de kodesekvenser, der skal overføres, i AS-i-netværket. I tilfælde af afvigelser i telegrammet eller i tilfælde af tidsoverskridelser sætter monitoren anlægget i en sikker tilstand.
Enheden fås i to udførelser: med et eller med to redundant udførte udgangskoblingselementer. Den kan placeres på et vilkårligt sted i AS-i-systemet. Der kan anvendes flere AS-i-sikkerhedsmonitorer på en AS-i-master. Derfor er en gruppedannelse til analyse af de sikre AS-i-slaves mulig uden problemer.
De funktioner, sikkerhedsrelæerne kender, som „NØDSTOP“, „stopkategori 0 eller 1“, „tohåndsbetjening“ eller „dødmandsknap“ kan parametreres via softwaren. En AS-i-sikkerhedsmonitor erstatter dermed mange kendte sikkerhedsrelæer.