You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel kommunikation
  4. AS-Interface systemer og sensorer
  5. Induktive dobbelt sensor for quarter-turn ventil

AS-Interface systemer og sensorer - Induktive dobbelt sensorer for ventilaktuatorer

  • Dobbelt induktiv sensor med udgang til magnetventil
  • Udgang til magnetventil til udløsning af pneumatiske drev
  • Kombineret periferi-/kommunikationsfejlvisning med overvågning af ledningsbrud
  • Op til 62 ventilaktuatorer kan udløses
  • Nem tilslutning med M12-stik

AS-Interface systemer og sensorer - Induktive dobbelt sensorer for ventilaktuatorer


Induktive dobbeltsensorer til ventilhoveder

Overalt, hvor der anvendes væsker, luft eller gasser i den industrielle procesteknik, anvendes der ventiler til dosering og styring. De induktive dobbeltsensorer med AS-interface er beregnet til pålidelig tilbagemelding af positioner på pneumatiske ventilhoveder og ventilklapper. De anvendes i kombination med en koblingsknast (også kaldet puck).
Pucken monteres direkte på ventilhovedets drivaksel. Den er udstyret med to 90° forskudte metalskruer, som befinder sig i forskellig højde. En induktiv dobbeltsensor med to sensorflader over hinanden registrerer enten den øverste eller den nederste metalskrue og detekterer dermed de to ventilstillinger "åben" og "lukket". Systemet berøringsfrit og fungerer slidfrit og selvrensende. Det er stort set resistent mod ydre påvirkninger og ufølsomt over for mekaniske belastninger som vibration og stød.