1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel kommunikation
  4. AS-Interface I/O moduler
  5. Feltmoduler for vådområder ProcesLine

AS-Interface I/O modules - Feltmoduler for vådområder ProcesLine

  • Centralt diagnosevindue med status-LED’er til AS-i og AUX
  • Specielt til brug i hygiejniske anvendelser
  • Stort antal riller
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • AS-i og 24 V forsyning via et fælles M12-stik


Feltmoduler til vådområdet ProcessLine

AS-i-ProcessLine-moduler er udviklet specielt til anvendelse i våde områder i fødevare- og drikkevareindustrien. For hygiejnekrav med regelmæssige rengøringscyklusser under højtryk er huset komplet i rustfrit stål, og det har en kapslingsklasse på IP 69K. Huset har hverken hjørner eller kanter og giver dermed ikke bakterier nogen angrebsflader.
ProcessLine-modulet monteres således i en vilkårlig position med kun én skrue, at der ikke kan aflejres dråber eller urenheder på forsiden.
Alle elektriske tilslutninger er udført som M12-stikforbindelse med radial tætning. De tydelige status-LED'er er samlet i en central lyskrans.