You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel kommunikation
  4. AS-Interface I/O moduler
  5. Feltmoduler med skrueterminaler ClassicLine

AS-Interface I/O modules - Feltmoduler med skrueterminaler ClassicLine

  • 2 gange 2 digitale indgange til skiftestatus og 2 udgange leveret fra AS-i
  • Fire analoge indgange, fire analoge udgange eller 4 Pt100-kanaler kan vælges
  • Sensor- og aktuatorforsyning er også mulig med ekstern spænding
  • Høj beskyttelsesgrad til direkte installation på stedet

AS-Interface I/O modules - Feltmoduler med skrueterminaler ClassicLine


Feltmoduler med skruemontering ClassicLine

De decentrale AS-interface-ind-/udgangsmoduler i serien ClassicLine med skruemonteringsteknik forbinder binære og analoge sensorer og aktuatorer med gatewayen eller PLC'en via AS-interface. Modulets over- og underdel monteres med fire skruer. Fladkablet med to ledere tilsluttes med polaritetsbeskyttelse ved hjælp af den velkendte gennemtrængningsteknik.
Lysdioderne til indikering af drift, funktion og fejl er takket være det kraftige lys særlig nemme at se.
ifm-produktsortimentet omfatter moduler med digitale og analoge ind- og udgange. Sensorer og aktuatorer tilsluttes via velkendte, robuste M12-stikforbindelser. På grund af den høje kapslingsklasse er modulerne særlig velegnede til feltanvendelse i barske industriomgivelser.