1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Feedback systemer for ventilhoveder og ventil aktuatorer
  5. Target pucks for ventilaktuatorer

Target pucks for ventilaktuatorer

  • Nem montering direkte på drevets aksel
  • Forskellige diametre og højder til tilpasning til de forskellige drev
  • Versioner med omvendt funktion
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed


Koblingsknaster til ventilhoveder

En koblingsknast (også kaldet puck) er beregnet til pålidelig tilbagemelding af pneumatiske ventilhoveders eller ventilklappers position.
Pucken monteres direkte på ventilhovedets drivaksel. Den er udstyret med to 90° forskudte metalskruer, som befinder sig i forskellig højde. En induktiv dobbeltsensor med to sensorflader over hinanden registrerer enten den øverste eller den nederste metalskrue og detekterer dermed de to ventilstillinger "åben" og "lukket". Systemet berøringsfrit og fungerer slidfrit og selvrensende. Det er stort set resistent mod ydre påvirkninger og ufølsomt over for mekaniske belastninger som vibration og stød.