You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Ventil sensorer

Ventil sensorer

  • Dobbelt induktiv sensor til pneumatiske aktuatorer og ventiler
  • Designet til enkel tilpasning til fælles aktuatorer baseret på VDI / VDE 3845
  • Hurtig og nem installation af AS-i dobbeltsensoren
  • Position feedback for stemventiler med op til 80 mm slag
  • Pålidelig permanent ventilovervågning

Feedback-systemer til løfteventiler og ventilhoveder

Ventilsensorer
Overalt, hvor der anvendes væsker, luft eller gasser i den industrielle procesteknik, anvendes der ventiler til dosering og styring. I reglen overtager pneumatiske drev det mekaniske indstillingsarbejde. Samtidig skal ventilklappernes stilling overvåges elektronisk.

Dobbeltsensor til ventilhoveder
En rund koblingsknast, også kaldet puck, udstyret med to 90° forskudte metalskruer, monteres på drivakslen. Skruerne befinder sig i forskellig højde. En kompakt dobbelt induktiv sensor (kort „IND“) med to sensorflader over hinanden detekterer, afhængigt af ventilstillingen, den øverste eller den nederste metalskrue og dermed de to koblingsstillinger. Dette system fungerer slidfrit og sikkert. Det er stort set resistent mod ydre påvirkninger og ufølsomt over for mekaniske belastninger som vibration og stød.

Sensor til løfteventiler
Til stillingstilbagemelding til løfteventiler anvendes efector valvis. På 80 mm vandringen kan der indlæres to eller tre koblingspunkter via teach-taster. Ud over de to ventilstillinger „åben“ og „lukket“ anvendes den tredje position til overvågning af „sædeløft“ (aktiv under rengøringsprocessen). Som resultat af en opløsning på 0,2 mm detekterer sensoren selv de mindste ændringer i ventilpositionen. Det induktive måleprincip sikrer en berøringsfri og slidfri anvendelse. Ved hjælp af forskellige adaptere kan den samme sensor nemt monteres på ventiler fra forskellige producenter og i forskellige størrelser.