1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Temperatur sensorer
  5. Probe sensorer for hygiejniske applikationer

Temperatur sensorer - Probe sensorer for hygiejniske applikationer

  • Versioner som sondesensor eller med integreret Tri-Clamp procesforbindelse
  • Lille sondediameter på 6 mm
  • Robust hus i rustfrit stål
  • Høj trykbestandighed
  • Præcis temperaturmåling ved hjælp af et integreret Pt100 sensorelement, klasse A


Pindsensorer til hygiejniske anvendelser

Temperatursensorerne i serierne TT og TM til tilslutning til en evalueringsenhed registrerer pålideligt temperaturer i beholdere, tanke og rørledninger. På grund af den meget hurtige responstid er sensorerne særdeles velegnede til anvendelse i processer med hurtige temperaturskift.
Da der anvendes et Pt100/Pt1000-element i nøjagtighedsklasse A, garanterer pindsensorerne en meget præcis temperaturmåling. Det robuste hus i rustfrit stål med en høj overfladekvalitet og den høje kapslingsklasse IP 68 / IP 69K garanterer for anvendelsen i hygiejniske anvendelser i fødevare- og drikkevareindustrien. Type TM48 og TM49 kræver intet separat, hygiejnisk procesadapter. De er udstyret direkte med en clamp-procestilslutning.
Pindsensorerne fås med forskellige diametre og i forskellige længder.
Sensorerne kan tilsluttes direkte til ifm-evalueringselektronikken TR eller til temperatur-plugen TP.