You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Temperatur sensorer
  5. Probe sensorer

Temperatur sensorer - Probe sensorer

  • Meget kort svartid
  • Præcis temperaturmåling med et integreret PT100/Pt1000 sensorelement
  • Robust hus i rustfrit stål
  • Høj trykbestandighed
  • Variabel installationsdybde takket være forskellige sondelængder

Temperatur sensorer - Probe sensorer


Pindsensorer

Temperatursensorerne i serien TT til tilslutning til en evalueringsenhed registrerer pålideligt temperaturer i beholdere, tanke og rørledninger. På grund af den meget hurtige responstid er sensorerne særdeles velegnede til anvendelse i processer med hurtige temperaturskift.
Da der anvendes et Pt100/Pt1000-element i nøjagtighedsklasse A, garanterer pindsensorerne en meget præcis temperaturmåling. Det robuste hus i rustfrit stål og den høje kapslingsklasse IP 68 / IP 69K garanterer for anvendelsen i barske industriomgivelser.
Pindsensorerne fås med forskellige diametre og i forskellige længder. Via procesadaptere og standardiserede M12-tilslutninger kan de integreres i næsten enhver anvendelse.
Sensorerne kan tilsluttes direkte til ifm-evalueringselektronikken TR eller til temperatur-plugen TP.