1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Niveau sensorer
  5. Brug i hygiejniske applikationer

Niveau sensorer - Brug i hygiejniske applikationer

  • Fleksibel installation uafhængig af orienteringen
  • Robust hus i rustfrit stål
  • Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
  • Differentisering af medier ved parameterisering af udgangene
  • Specielt til brug i hygiejniske anvendelser


Anvendelse i hygiejniske anvendelser

Niveausensorerne i serien LMT overvåger pålideligt påfyldningsniveauer i beholdere og tanke, eller de beskytter pumper mod tørløb.
På grund af husets førsteklasses materialer rustfrit stål og PEEK og de hygiejnevenlige procestilslutninger er sensorerne særligt velegnede til anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien. Talrige internationale godkendelser og certificeringer, f.eks. EHEDG, 3A og FDA, tillader anvendelse i hygiejniske anvendelser.
Sensoren kan anvendes i næsten alle flydende og pastøse medier samt i bulkmaterialer. Den registrerer også kraftigt vedhæftende (f.eks. ketchup) eller ikke ledende medier (f.eks. vegetabilsk olie). Vedhæftninger eller skum udblændes pålideligt. Skelnen mellem to medier er endda mulig på grund af to koblingsudgange, der kan indstilles uafhængigt af hinanden.
Sensorerne fås i forskellige sondelængder.
Enhver sensor i serien LMT har en forindstilling fra fabrikken til et bestemt medium. Til særlige krav kan følsomheden og andre funktioner tilpasses til den pågældende applikation. Sprøjt, bølgebevægelser og luftbobler kan f.eks. kompenseres ved at indstille en koblingsforsinkelse.
Så foregår parametreringen via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.