Elektroniske niveausensorer registrerer pålideligt påfyldningshøjder for væsker eller bulkmateriale i beholdere, tanke og siloer. Også kritiske procestilstande, som tømningen af en hydrauliktank eller den utilsigtede overfyldning af en beholder, overvåges med niveausensorer.
ifm-produktsortimentet omfatter enheder til kontinuerlig niveaumåling eller til grænseniveauregistrering. Afhængigt af anvendelsen er der forskellige måleprincipper til rådighed, f.eks. kapacitiv, styret mikrobølge eller hydrostatisk. Til en berøringsfri registrering af påfyldningsniveauet kan der anvendes optoelektroniske afstandssensorer eller 3D-kamerasystemer.
På grund af aflejringer og slid forekommer der tit især i tilfælde, hvor målingen er i kontakt med medierne, fejl ved mekaniske kontakter. De elektroniske sensorer fra ifm fungerer derimod helt uden mekaniske komponenter og svømmere. Det gør sensorerne særlig robuste og pålidelige. Andre fordele ved elektroniske sensorer er visningen af påfyldningsniveauet på stedet og den nemme indstilling af koblingspunkterne med tryk på en knap.