1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Flow vagte, -switche / -transmittere
  5. Modulær flow overvågning

Modulær flow overvågning til ekstern montage

  • Til tilslutning af sensorer med store nedsænkningsdybder
  • Til sensorer lavet af keramik, rustfrit stål af høj kvalitet og titanium
  • Læringsknappen gør det nemt at skalere måleområdet
  • Flow- og skiftepunkt er angivet med LED'er direkte på enheden
  • Versions i AC eller DCV


Modulær strømningsovervågning

I anvendelser, hvor det ikke er muligt at benytte en strømningssensor med integreret analyse, anvendes der sensorer i kombination med evalueringsenheder. Det er for eksempel tilfældet ved anvendelse i områder med risiko for eksplosion, ved trange monteringsforhold, eller hvis visningen skal være decentral. Sensorer med huse i keramik er egnede til anvendelse i aggressive medier.
Sortimentet omfatter evalueringsenheder til kontaktskabsindbygning og til montering på stedet. Afhængigt af enheden kan der overvåges strømning, temperatur og/eller ledningsbrud. Alle enheder viser strømningen via en lysdiodebjælkegraf.
Evalueringssystemerne til monteringen på stedet forbindes med strømningssensoren direkte på målestedet via M12-stikforbindere.
Til anvendelser i områder med risiko for eksplosion er sensorer og evalueringselektronik konstrueret og godkendt til anvendelse i områder med risiko for eksplosion i henhold til de gældende forskrifter.