1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Flow vagte, -switche / -transmittere
  5. Flow meter for dosering af små mængder

Flow meter for dosering af små mængder

  • For strømningshastigheder op til 200 ml/min
  • Egnet til vand og vandige opløsninger
  • Med volumenstrømningsmængde, samlet mængde og temperaturvisning
  • Hurtig responstid og høj responsfølsomhed
  • Tydeligt synligt LED-display


Flowsensorer til små doseringsmængder

Flowsensoren i serien SQ sikrer en pålidelig overvågning af vand og vandholdige opløsninger. Den er især egnet til registrering af små gennemstrømningsmængder, for eksempel i forbindelse med dosering af væsker.
Den registrerer de tre processtørrelser gennemstrømningsmængde, forbrugsmængde og medietemperatur.
Enheden har to koblingsudgange, som kan programmeres som sluttekontakt eller brydekontakt. En koblingsudgang kan også konfigureres som skalerbar analog udgang til udlæsning af måleværdien. Til forbrugsmængdeovervågningen sender den anden udgang tælleimpulser til styringen.
Indstillingen af alle parametre og programmeringen af koblingspunkterne foretages via knapper på sensoren og et alfanumerisk display med 4 pladser.